Juegos de conectores
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Juegos de conectores
      41
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 10 A
      27
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      4
    • ‌ 50 V
      4
    • 60 V
      18
    • 110 V
      9
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 6
      2
    • 8
      2
    • 13
      9
    • 16
      2
    • 18
      9
    • 22
      9
    • 24
      2
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Terminación de engaste
      38
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP64 estado desconectado
      1
    • IP67 / IP69
      6
    • IP67 / IP69 estado conectado
      3
    • IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
      12
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
      32
41 products (of 41)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias