Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
4
Part Number: 09 18 104 9622
SEK 2R 4P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 4P STD pre-assy cover W/O SR

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
PCB geçiş konnektörleri
Lehim sonlandırma, IDC sonlandırması
Nominal akım: ‌2.6 A
Termoplastik reçine (PBT)
Gri
Kontaklar: 4
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Notes
Compare
Part Number: 09 18 104 9622
SEK 2R 4P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
4
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri SEK Low-profile
  • Eleman PCB geçiş konnektörleri
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Lehim sonlandırma
    IDC sonlandırması
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 4
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Ayrıntılar
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050") pim aralığı
    IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050ʺ) pim aralığı
    AWG 28/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Montaj yüksekliği 5,5 mm
  • Nominal akım ‌ 2,6 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 35 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +105 °C
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine (PBT)
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Antimuan trioksit
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 495
  • Net ağırlık 0,74 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140210950
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare