Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Artikelnummer: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss
Bemessungsstrom: 6, 15
Kontakte: 31
Kupferlegierung
versilbert steckseitig, Powerkontakte, versilbert anschlussseitig, Powerkontakte
Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7035 (lichtgrau)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type MH 24+7
  • Element Female connector
Version
  • Termination method
    Crimp termination
    Faston termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 31
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 7
  • Contact configuration Row d, positions 22, 26, 30 and row z, positions 20, 24, 28, 32
  • Coding
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Rated current (signal) 6 A
  • Rated current (power) 15 A
  • Clearance distance
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≤ 85 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Silver plated Mating side, power contacts
    Silver plated Termination side, power contacts
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
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 38.55 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013001
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen