Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK sorkapocs
Benyomható kalitkarugós lezárás, Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌9 A
Érintkezők: 1
Réz ötvözet, Acélrugó
Sn Illeszkedő oldal, Sn Lezárási oldal
Poliftalamid (PPA)
Narancssárga
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flexicon®
  • Element Bloco de terminais de placa de PCB
Version
  • Termination method
    Terminal mola para apertar
    Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Connection type PCB ao cabo
  • Number of contacts 1
  • Pack contents 1000 peças em rolo
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,2 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliftalamida (PPA)
  • Colour (insert) Laranja
  • Material (contacts)
    Liga de cobre
    Aço para molas
  • Surface (contacts)
    Sn Lado de conexão
    Sn Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight 1.165 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140280038
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás