Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Part number: 09 14 000 7356
Pneum. contact metal OD 6mm male angled
Pneum. contact metal OD 6mm male angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatic contact
Without shut-off, Angled
Male
Brass
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 7356
Pneum. contact metal OD 6mm male angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Product Details
Название
  • Категория Контакты
  • Тип контакта Пневматический контакт
  • Описание контактов Без отключения Угловой
  • Характеристики Контакты Han® Pneumatic без запора подходят для применения внутри вакуума. (Предел: 100 мбар = 100 гПа ≈ вакуум прибл. 90 %)
Версия
  • Тип Вилка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Рабочее давление ≤ 10 bar
  • Наружный диаметр 6 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Латунь
  • Материал (уплотнение) ГБНК (гидрированный БНК)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 14 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189164
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Линии
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare