Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 510 0F04 100
M17 MA str molded 17p PVC open end,10m
M17 MA str molded 17p PVC open end,10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 510 0F04 100
M17 MA str molded 17p PVC open end,10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M17 Fröccsöntött
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 17
  • Magfelépítés 17x AWG 22
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140240834
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line