Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
575
Número de parte: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M insert
Han 24 ES-M insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación Cage-Clamp
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 33 024 2616
Han 24 ES-M insert
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
575
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® ES
Versión
  • Método de terminación Terminación Cage-Clamp
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado 7 ... 9 mm
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571921
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal