Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
14
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
470
Артикул: 09 33 010 2601
Han вилка 10Е винт
Han вилка 10Е винт

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Винтовое подключение
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: 10 B
Контакты: 10
Поперечное сечение проводника: 0.75 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 33 010 2601
Han вилка 10Е винт
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
14
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
470
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han E®
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 10 B
  • С защитой проводов Да
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,75 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7,5 mm
  • Момент затяжки
    ‌0,5 Nm Винт контакта M3
    ‌0,5 Nm Крепежные винты М3
    ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 57 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140051010
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare