Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
9
Combinables
4
Tools
2
Hoods/Housings
20
Objednací číslo: 02 54 904 0201
har-modular F4 module female crimp
har-modular F4 module female crimp

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Zásuvka
Krimpování
Kontakty: 4
Přímé provedení
Polyamid (PA)
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 02 54 904 0201
har-modular F4 module female crimp
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
9
Combinables
4
Tools
2
Hoods/Housings
20
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification F4 module
  • Element Cable connector
  • Specification Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Clearance distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
    ‌3 mm to touchable surface
  • Creepage distance
    ‌3 mm in the module
    ‌1.6 mm to module edge
    ‌3.2 mm to touchable surface
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.21 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 2.57 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140442634
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte