Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 13 040 2401 333
har-flex str.male 40p 4.85mm THR
har-flex str.male 40p 4.85mm THR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 13 040 2401 333
har-flex str.male 40p 4.85mm THR
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 40
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 1,27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Rakat magassága 4,85 mm
  • Légköztávolság ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 19 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140201460
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare