Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Número de parte: 09 19 520 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 20P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 20P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 20
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PCT)
Beige
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 19 520 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 20P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
17
Accessories
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Conector tată
  • Descripción del contacto Unghiular
Versión
  • Método de terminación Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tipo de conexión PCB la cablu
  • Número de contactos 20
  • Longitud de terminación 2,9 mm
Caracteristici tehnice
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 60 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică (PCT)
  • Culoare (inserţie) Bej
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 7,65 g
  • País de origen România
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140037076
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare