Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 551 1551
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Female
RJ45, with integrated transformer, With bicolour LED, Angled
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 551 1551
RJI RJ45 jack 1Gbit CE biCLED
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Identification Magnetics
  • Element Female
  • Specification
    RJ45
    with integrated transformer
    With bicolour LED
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 110
  • Net weight 7.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224568
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás