Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
4
Objednací číslo: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
4
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Coding S-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240414
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte