Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Hoods/Housings
2
System Cables
10
Part number: 09 45 551 1000
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
PCB jack
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌0.5 A
Contacts: 20
Gold plated Mating side
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 45 551 1000
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Hoods/Housings
2
System Cables
10
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Mini DisplayPort
  • Elemento Clavija para placas de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 20
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Características de transmisión DisplayPort 1.3 standard
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20
    IP65 estado conectado
    IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Superficie (contactos) Chapado en oro Lado de acoplamiento
  • Grosor de capa ≥ 1 µm
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 400
  • Peso neto 2,75 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223639
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare