Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 010 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 10P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 10P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
Twisted pair
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 010 7006
SEK CAB FLAT COLOR TW AWG28/7 10P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
  • Kabelbeschreibung paarig verseilt
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 10
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 122 Ω
  • Grenztemperatur -20 ... +105 °C
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 5,35 ns/m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel farbkodiert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 VW-1
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 805 g
  • Nettogewicht ‌ 18 g/m
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024335
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare