Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 000 9936
DIN-Power distance fixing bracket left
DIN-Power distance fixing bracket left

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distance fixing bracket
for female connectors, Top (pos. 2), Type F
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9936
DIN-Power distance fixing bracket left
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Uchwyt dystansująco mocujący
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich
    Góra (poz. 2)
    Typ F
  • Cechy bezołowiowe
Charakterystyka techniczna
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Thermoplastic
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 4,28 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140010079
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare