Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Cikkszám: 09 68 163 5812
D-SUB "US" 9M-EW
D-SUB "US" 9M-EW

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Connector
U.S. Footprint
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 68 163 5812
D-SUB "US" 9M-EW
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
9
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Connector
  • Specification U.S. Footprint
  • Kontaktbeskrivning
    Stamped
    Angled
Version
  • Förbindningsmetod Wave soldering termination
  • Kön Male
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp Motherboard to daughtercard
  • Antal kontakter 9
  • fler kontakter With grounding pin
  • Förbindningslängd 3.2 mm
  • Kretskortsfixering With board locks
  • Låsningstyp Fixing flange with thread 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2.84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.77 mm
  • Märkström ‌ 6.5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Färg (kontaktinsats) Black
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Noble metal over Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0.76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 7 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140095588
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás