Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Codice prodotto: 09 67 637 6758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_37P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_37P_S4_METAL FRAM

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Con telaio posteriore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 4
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro, Custodia: ottone stagnato
Rosso
Contatti: 37 Con contatto di terra
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 67 637 6758
D SUB IP 67 FE ANG_PCB_37P_S4_METAL FRAM
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja IP67
  • Element Connector
  • Specyfikacje With rear frame
  • Opis kontaktu
    Turned
    Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wave soldering termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 37
  • dalsze kontakty With grounding pin
  • Mocowanie do PCB With board locks
  • Typ blokowania Fixing flange with thread 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.74 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Moment dokręcający 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +70 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Kolor (wkład) Red
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (uszczelki) Silicone
  • Kolor, (uszczelka) Red
  • Materiał Zinc die-cast, nickel-plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 101.5 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140094963
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta