Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Screw termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌17.5 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 031 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-3 BK 2,5
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de tornillo
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 3
  • Campo de aplicación para soldadura por reflujo THR
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,05 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Corriente nominal ‌ 17,5 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 5,5 ... 6,5 mm
  • Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Tamaño M3
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 5,14 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140111622
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare