Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 13 040 2401 333
har-flex str.male 40p 4.85mm THR
har-flex str.male 40p 4.85mm THR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 40
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 13 040 2401 333
har-flex str.male 40p 4.85mm THR
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
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Male connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Número de contactos 40
  • Contenidos del paquete Sample
Technical characteristics
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1.27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Altura de apilamiento 4.85 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140201460
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar