Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.27 A
Contacts: 20
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 020 0601 234
har-flex Board IDC 20p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Elemento Conectores de transição de PCB
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 20
  • Conteúdo da embalagem Fita e rolo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor AWG 30
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0.635 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,27 A
  • Corrente Nominal @ 85 °C
  • Distância de folga ‌ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ‌ 0.4 mm
  • Resistência de isolamento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistência de contato < 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.91 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Cor (inserto) 검정색
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • Peso líquido 0,63 g
  • País de origem China
  • GTIN 5713140570023
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data