Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură de cauciuc inel O
pentru contacte pneumatice
HNBR (NBR hidratat)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 000 9806
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory O-ring rubber seal
  • Description of the accessory for pneumatic contacts
Version
  • Gender Male
Technical characteristics
  • Inner diameter 4 mm
Material properties
  • Material (seal) HNBR (hydrated NBR)
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight
    2.19 g
    0.219 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140191280
  • eCl@ss 23071601 O-ring
  • ETIM EC001181
  • UNSPSC 24.0 31401503
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați