Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
10
Inserts
11
Codice prodotto: 09 03 096 0504
DIN Signal shell housing C15
DIN Signal shell housing C15

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
15 mm
Plastica, Caricato fibra vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 03 096 0504
DIN Signal shell housing C15
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
10
Inserts
11
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accesorii
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Tip C
    Tip D
  • Type of accessory Capac priză
  • Description of the accessory 15 mm
Version
  • Version Intrare verticală/laterală
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief Cu colier din plastic pentru cabluri
  • Locking type Şurub de blocare
  • 2 parts Da
  • Separable Da
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (accessories)
    Termoplastic
    Armat cu fibră de sticlă
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140215436
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta