Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 13
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 300 9353
D-Sub M 13W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Strunjit
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 13
  • Număr contacte de semnal 10
  • Număr contacte de putere 3
  • Fixare PCB Cu blocare placă
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,84 mm
  • Înălţime flanşă 7,5 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Rezistenţă izolaţie >105 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal ≤ 10 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de putere ≤ 1 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică armată cu fibră de sticlă (PBT)
    Carcasă: oţel, placat cu staniu
  • Culoare (inserţie) Verde
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Placată cu aur Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140217249
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data