Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Screw termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌12 A
Contacts: 5
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 051 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-5 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem NYÁK sorkapocs
  • Specifikáció Vízszintes
Verzió
  • Lezárási mód
    Csavaros vezeték-rögzítés
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 5
  • Alkalmazási terület THR újrafolyatásos forrasztáshoz
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,05 ... 1,5 mm² Tömör
    0,05 ... 1 mm² Sodrott
    0,5 ... 1 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvely nélkül
    0,1 ... 1 mm² Sodrott, kábelsarukkal, műanyag hüvellyel
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 16
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3,5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 5 ... 6 mm
  • Meghúzási nyomaték 0,2 ... 0,25 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M2
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 150
  • Nettó tömeg 3 g
  • Származási ország Olaszország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140208278
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare