Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 14 11 021 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcshar
har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcshar

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌6 A
Contacts: 2
Copper alloy, Spring steel
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 14 11 021 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 BK 600pcshar
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
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Grundleiste
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 2
  • Lieferumfang 600 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1,5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1,6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 2 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Federstahl
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.266 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140112421
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare