Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 88 13 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 3
Charging cable
Straight cable
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, Blunt cut
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 88 13 500 0000 00A1
Charging cable Type2 VDE 32A 3ph
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Element Przewód do ładowania
  • Specyfikacje Przewód prosty
  • Tryb ładowania Mode 3
  • Złącze 1
    Typ 2
    Żeński (Strona pojazdu)
  • Złącze 2
    Niezmontowane
    Nacięcie
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia 5x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Metoda przyłączenia
    Przyłączenie zaciskowe
    bez możliwości oddzielenia
  • Liczba faz 3
  • Liczba kontaktów 7
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 5
  • Konfiguracja kontaktów
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Szczegóły Na życzenie dostępny z logo klienta.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 2 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 30 V
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 32 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 480 V
  • Rodzaj prądu AC
  • Moc ładowania ‌ 22 kW
  • Rezystancja kodowania ‌220 Ω pomiędzy PE i PP
  • Temperatura otoczenia
    -30 ... +50 °C w trakcie pracy
    -40 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Ciśnienie powietrza ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Siła łączenia < 100 N
  • Siła wycofania < 100 N
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP44 stan połączenia
  • Średnica przewodu 16,5 mm ± 0,3 mm
  • Minimalny promień gięcia 9x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km przy 0,5 mm²
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (pokrywy) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Materiał (przewodu) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 62196-2
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 kg
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140277601
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility