Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 34 970 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 970 0495 075
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series
    Yuvarlak konnektörler 7/8"
    Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Dişi Düz
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1,5 mm²
  • Number of contacts 4
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 883 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140146433
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın