Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Female connector, Reflow soldering termination (THR), Wave soldering termination, Rated current: 15 A, Contacts: 3, Straight, Copper alloy, Silver plated, Mating side, Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2, Polyamide (PA), Black