Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 032 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Horizontal
Screw termination, Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌60 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 032 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-3 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flexicon®
  • Element Bloc contacte PCB
  • Specificație Orizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Contact cu şurub
    Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 3
  • Domeniu de utilizare pentru lipire în reflux THR
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,5 ... 16 mm² Solid
    0,5 ... 10 mm² Torsadat
    0,5 ... 6 mm² Torsadat, cu bucşe, fără manşon de plastic
    0,5 ... 6 mm² Torsadat, cu bucşe, cu manşon de plastic
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 20 ... AWG 6
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 10,16 mm
  • Curent nominal ‌ 60 A
  • Tensiune nominală 1.000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 300 V
  • Lungime dezizolare 11 mm
  • Moment de strângere 1,2 ... 1,5 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M4
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Poliamidă (PA)
    Poliftalamidă (PPA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine Italia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140208223
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare