Matching Products
Matching Products NEW
Tools
5
Part number: 09 03 000 6114
DIN-Signal high current m, 20A crimp
DIN-Signal high current m, 20A crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Corrente Nominal: ≤20 A
Contato macho para conectores macho
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 4 mm²
AWG 12
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 03 000 6114
DIN-Signal high current m, 20A crimp
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
5
Product Details
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Contatos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M invertido
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, macho, angular
    har-modular® Módulo M, macho, reto
  • Características livre de chumbo
Versão
  • Gênero Contato macho para conectores macho
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
    PCB ao cabo
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 4 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 12
  • Corrente Nominal ≤ 20 A
  • Força de inserção ≤ 10 N
  • Força de retirada ≥ 1,6 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41626
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,96 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140003873
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare