Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Straight
Copper alloy
Nickel plated Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Mezzanin
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype
    PCB til PCB
    Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 16
  • Termineringslængde 4,5 mm
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 32 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 32 N
  • Ydeevneniveau 2
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm +1,6 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Forniklet Termineringsside
    Au over Pd/Ni Koblingsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 4,51 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140211087
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare