Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
DIN-Signal fixing bracket right

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing brackets C
for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, Right
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa C rögzítőkeretek
  • A tartozék leírása
    apa csatlakozókhoz
    19in rackhez a DIN EN 60297 szerint
    Önálló rögzítés
    Jobb
  • Tulajdonságok ólommentes
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Hőre lágyuló műanyag
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1,74 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140003095
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare