Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
2
Combinables
4
Objednací číslo: 09 35 431 0401
Han PP Power L plug metal fix coding
Han PP Power L plug metal fix coding

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů V souladu s požadavky AIDA, S pevným kódováním, Ochrana proti nebezpečnému dotyku
Pružinové připojení
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
PushPull
Materiál: Kov
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09354330401.
Objednací číslo: 09 35 431 0401
Han PP Power L plug metal fix coding
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
2
Combinables
4
Detaily produktu
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Csatlakozókészletek
  • Specifikáció
    AIDA-kompatibilis
    Fix kódolással
    Érintésvédelem
  • Tulajdonságok
    Forradalmi reteszelési mechanizmus
    Helyszíni összeszerelés eszközök nélkül
Verzió
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 13
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz
    10 mm vezetők
    44 mm Kábelköpeny
  • Meghúzási nyomaték ‌3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 9 ... 13 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 金属
  • Anyag (tömítőgyűrű) NBR
  • Anyag (belső tömítés) NBR
  • Anyag (kábeltömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 96,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140054523
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte