Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
1
Part number: 09 05 548 3202
DIN-Power E048FC-B-cod
DIN-Power E048FC-B-cod

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Crimp termination
Contacts: 48
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 05 548 3202
DIN-Power E048FC-B-cod
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
14
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo E
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 48
  • Codificación
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación lateral
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 3 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 75 N
  • Fuerza de extracción ≤ 75 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 25,48 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009257
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare