매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
압입 단말결선
정격 전류: ‌1 A
접점: 55
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전
베이지색
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 17 03 055 2218
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 2, Tube
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type C
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 55
  • Contact configuration - / BA / BA / BA / BA / BA / -
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 41.25 N
  • Withdrawal force ≥ 8.25 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 3.18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN
    5713140836709
    5713140569591
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다