Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
Part number: 19 36 048 0548
Han 48B Ex-HSE-M40-reel-HC
Han 48B Ex-HSE-M40-reel-HC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 48 B
High construction
Single locking lever
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Part number: 19 36 048 0548
Han 48B Ex-HSE-M40-reel-HC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 48 B
  • Версия Боковой ввод
  • Кабельный ввод 1x M40
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Соединители для применения во взрывоопасной среде
  • Подробные данные ВНИМАНИЕ! Использовать только контактные вставки Han® Ex!
Технические характеристики
  • Предельная температура -20 ... +40 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 С кабельным сальником
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.702 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181939
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal