Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
2
Part number: 09 24 120 6921
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 20
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 24 120 6921
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type 3B
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Angled
  • Cechy lead-free
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wave soldering termination
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Liczba kontaktów 20
  • Konfiguracja kontaktów Rows a and b, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Kodowanie Coding with loss of contacts
  • Mocowanie do PCB With fixing flange
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 20 N
  • Siła wycofania ≤ 15 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 4.06 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140042162
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare