Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
Tools
1
Part number: 09 23 148 6919 791
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 23 148 6919 791
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
19
Tools
1
Product Details
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 Type 2C
  • 요소 Male connector
  • 접점 설명 Angled
  • 특징
    무연
    색상 편차 및 스프렝클 허용됨
버전
  • 터미네이션 방법 Reflow soldering termination (THR)
  • 연결 유형
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • 컨택트핀 개수 48
  • 접점 구성 Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • 코딩 Coding with loss of contacts
  • PCB 고정 With fixing flange
  • 패키지 내용 On a reel
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • 삽입 포스 ≤ 45 N
  • 철수 포스 ≤ 30 N
  • 성능 레벨
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 컬러 (인서트) Beige
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 150
  • 총 중량 15 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140195783
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare