Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
Tools
1
Part number: 09 23 148 6919 791
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 23 148 6919 791
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-2 T&R(150)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
19
Tools
1
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 2C型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 彎式
  • 特點
    無鉛
    允許顏色偏差和斑點
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 針數 48
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 1、2……15、16
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
  • 包裝內容 在一個捲軸上
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • 插入力 ≤ 45 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等級
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 顏色(插蕊) Beige
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 150
  • 淨重 15 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140195783
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare