myHARTING Login
구성자
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
7
데이터가 없습니다.
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 56 251 5512
품번들: 09 56 251 5512
D SUB HD FE STR 26P S4_4-40 NUT
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: 2 A
암형
규격: D-Sub 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 26
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 56 251 5512
D SUB HD FE STR 26P S4_4-40 NUT
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
7
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Identifiering
High Density
Element
Kontaktdon
Kontaktbeskrivning
Pressade
Rak
Version
Förbindningsmetod
Wave soldering termination
Kön
Female
Storlek
D-Sub 2
Antal kontakter
26
Kretskortsfixering
With board locks
Låsningstyp
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
1.98 mm
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.29 mm
Märkström
2 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 20 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0.6 Nm Female screw lock
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Prestandanivå
NM 30 (S4)
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
1.6 mm
Installationshöjd
6.1 mm
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: steel, nickel plated
Färg (kontaktinsats)
Black
Material (kontakter)
Copper alloy
Yta (kontakter)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Skikttjocklek
≥ 0.76 µm
Skikttjocklek
≥ 30 µinch
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS undantag
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Yes
REACH SVHC ämnen
Lead
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Yes
California Proposition 65 ämnen
Antimony trioxide
Lead
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
8,06 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140071483
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (헝가리어)
PDF (영어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (이탈리아어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다