Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Cikkszám: 17 06 220 2201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Press-in csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌1 A
Érintkezők: 220
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Bézs
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 17 06 220 2201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Termékleírás
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-bus® HM
  • Identification Monoblokk 47 típus
  • Element Apa csatlakozó
  • Description of the contact Egyenes
Version
  • Termination method Press-in csatlakoztatás
  • Connection type Alaplap a bővítőkártyához
  • Number of contacts 220
  • Contact configuration - / A / A / A / A / A / -
  • Pack contents Cső
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2.500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 165 N
  • Withdrawal force ≥ 33 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) Bézs
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ni Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140121201
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás