Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
部品番号: 09 18 516 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 16P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 16P PL3

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
部品番号: 09 18 516 7922
SEK-18 SV MA STD STR45 16P PL3
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
6
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK 標準
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 16
  • 端子長さ 4.5 mm
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 48 N
  • 引抜力 ≤ 48 N
  • パフォーマンスレベル
    3
    IEC 60603-13に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastisch hars (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) Koperlegering
  • 表面 (コンタクト)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conform
  • ELVステータス conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Niet ingesloten
  • カリフォルニアProposition 65物質 Ja
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 7 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140029385
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare