Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M17
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M17 Литой
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 17
  • Структура ядра 17x AWG 22
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.100 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240858
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare