Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 09 55 355 7612 741
25p STR FE PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
25p STR FE PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 3
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 355 7612 741
25p STR FE PL3_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connecteur
  • Description of the contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Termination method Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Gender Femelle
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing Avec harpons de masse
  • Locking type Bride de fixation filetée 4-40 UNC
  • Pack contents 140 pièces sur bobine
Données techniques
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Couleur (d'insert) Nero
  • Matériau (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Metallo nobile su Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • État ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Non incluso
  • Proposition Californie 65 substances Non incluso
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.950 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070066
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen