Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Capots/Embases
2
Codice prodotto: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Maschio
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Contatti: 5
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 35 002 3004
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Hoods/Housings
2
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Connettori
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power
  • Elemento Maschio
  • Especificaciones Diritto
  • Características Meccanismo di blocco intuitivo
Versión
  • Método de terminación Collegamento a saldare
  • Blindaje Non schermato
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Propiedades del material
  • Material (contactos) Lega di rame
  • Superficie (contactos) Argentati
  • Material (capota/base) Plastica
  • Color (capota/base) Nero
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 4,94 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140053694
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta