Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 30 000 9801
fixierte Flanschgummidichtung Han 06B
fixierte Flanschgummidichtung Han 06B

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Guarnizione di base
Autobloccante
Taglia: 06 B
NBR
Nero
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 000 9801
fixierte Flanschgummidichtung Han 06B
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Flange gasket
  • Description of the accessory Self-retaining
Version
  • Size 06 B
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances
    Yes
    Not contained
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140043268
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta