Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
4
Codice prodotto: 09 18 540 7912
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 40P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 40P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 40
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 18 540 7912
SEK-18 SV MA STD STR45 RKZ 40P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 40
  • Termination length 4.5 mm
  • Locking type With short levers
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 120 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Performance level
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 13.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140033610
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta