Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Tools
2
Codice prodotto: 09 06 132 6931 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌6 A
Contatti: 32
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto, Codifica D 20
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7035 (grigio chiaro)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 06 132 6931 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
16
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type F
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda
  • Connection type
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
    PCB / cable
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration File z e d, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Coding
    Codifica
    Con codifica
    Codifica con perdita di contatto
    Codifica D 20
  • PCB fixing Con flangia di fissaggio
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colour (insert) RAL 7035 (grigio chiaro)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 22.16 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012004
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta