Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 01 010 2011
Sealing M12 2,9-4,0mm
Sealing M12 2,9-4,0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Seal
Unshielded
Cable diameter: 2.9 ... ‌4 mm
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 21 01 010 2011
Sealing M12 2,9-4,0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 M12-S
  • 액세서리 유형 실(Seal)
  • 액세서리 설명 비차폐
기술적 특성
  • 케이블 직경 2.9 ... ‌4 mm
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140136649
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare